Publique sus productos
Edofocus oblò (tubo vertical) - Chimenea de diseño

Edofocus oblò (tubo vertical) - Chimenea de diseño

El Edofocus, versión mural del Agorafocus, fue creado para equipar los 121 apartamentos de un edificio residencial de alto nivel en Japón. Su nombre rinde homenaje a Edo, antiguo nombre de Tokio durante el período homónimo (1603–1868), una época marcada por una paz duradera, un refinamiento de las artes y un importante desarrollo cultural.

Equipado con un hogar acristalado, el Edofocus ofrece excelentes prestaciones energéticas y medioambientales.

Especificaciones
    • Chimeneas de leña
    • Certificadas Ecodesign
    • Pintura: negro mate
    • Disponibles también en versión con “salida trasera”
    • Peso conducto: 16kg / m
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)670
  • Ancho (mm)630
  • Profundidad (mm)630
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)47
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía