Publique sus productos
Emifocus ventanilla (tubo trasero) - Chimenea de diseño mural

Emifocus ventanilla (tubo trasero) - Chimenea de diseño mural

El Emifocus retoma el diseño del Bathyscafocus en una versión mural. Su nombre proviene del nombre japonés femenino «Emi», compuesto por los kanjis 恵 (bendición, gracia, benevolencia) y 美 (belleza), que puede traducirse como «belleza bendita», en armonía con la pureza de líneas del modelo, inspirada en el minimalismo zen.

El Emifocus está disponible en distintas versiones: sin conducto visible, se convierte en una media esfera fijada directamente a la pared; o con conducto, suspendido del techo. Su hogar acristalado ofrece una visión espectacular del fuego y garantiza excelentes prestaciones energéticas y medioambientales.

Especificaciones
    • Chimeneas de leña
    • Certificadas Ecodesign
    • Pintura: negro mate
    • Disponibles también en versión con “salida vertical”
Especificaciones técnicas
  • Referenciaemifocus-portholde-rear-outlet
  • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)775
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)56
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces