Publique sus productos
Filiofocus telescópico - Chimenea central independiente
Filiofocus telescópico - Chimenea central independiente

    Filiofocus telescópico - Chimenea central independiente

    Creado para un encargo especial del arquitecto Norman Foster, el Filiofocus dio lugar posteriormente a varias declinaciones: una versión telescópica con campana regulable en altura, así como los modelos 1600 y 2000 de proporciones más compactas, adaptados a los interiores contemporáneos.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña
      • Pintura: negro mate
      • Disponible también en versión fija de leña o gas
      • Peso conducto: 27kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiliofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2665
    • Ancho (mm)1160
    • Profundidad (mm)1160
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía