Publique sus productos
Ergofocus Bioetanol - Chimenea suspendida central
Ergofocus Bioetanol - Chimenea suspendida central
Ergofocus Bioetanol - Chimenea suspendida central

    Ergofocus Bioetanol - Chimenea suspendida central

    Gracias a su diseño intemporal, el Ergofocus creado en 1983 fue expuesto en el Museo de arte moderno de Estocolmo. 40 años después, se presenta en 4 tecnologías diferentes para responder a cada necesidad y entorno.

    2024 Bioetanol
    Equipado con un quemador de fabricación francesa, totalmente seguro, sus llamas se alimentan con bioetanol y se controlan mediante un mando a distancia. Sin humo ni conexión a un conducto exterior, se instala fácilmente tanto en la planta baja como en pisos superiores.

    Especificaciones
      • Chimenea suspendida de bioetanol
      • Hogar giratorio de 360°
      • Acabado: negro mate, blanco
      • También disponible en versión de leña para interior o exterior, leña cerrada Ecodesign, gas, holográfica y de leña mural
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaergofocus-bioethanol
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)950
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía