Publique sus productos
Filiofocus 1600 - Chimenea de diseño independiente
Filiofocus 1600 - Chimenea de diseño independiente
Filiofocus 1600 - Chimenea de diseño independiente

    Filiofocus 1600 - Chimenea de diseño independiente

    Creado para un encargo especial del arquitecto Norman Foster, el Filiofocus dio lugar posteriormente a varias declinaciones: una versión telescópica con campana regulable en altura, así como los modelos 1600 y 2000 de proporciones más compactas, adaptados a los interiores contemporáneos.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña o de gas
      • Pintura: negro mate o blanco
      • Disponible también en versión de leña telescópica
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiliofocus-1600-central-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2105
    • Ancho (mm)1120
    • Profundidad (mm)1120
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011719
    • Nombre ETIMGas hearth / gas fire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace