Publique sus productos
Filiofocus Bioetanol – Chimenea central sobre pied
Filiofocus Bioetanol – Chimenea central sobre pied

    Filiofocus Bioetanol – Chimenea central sobre pied

    El Filiofocus 1600 bioetanol abre un nuevo capítulo en la historia de esta modelo central espectacular, diseñada originalmente para el arquitecto Norman Foster.

    Con su campana cónica suspendida y su cuenco para el fuego, Filiofocus 1600 es una auténtica obra de arte. Con un diámetro de 1,12 m y una altura mínima de 2,80 m (no conectado), encarna encarna la elegancia radical de Focus en un formato diseñado para realzar los volúmenes contemporáneos.

    Su silueta con forma de tótem es, a la vez, cálida y acogedora, permitiendo a todas las personas observar las llamas, desde cualquier lugar del cuarto. Una ventaje que atrae tanto a los clientes particulares amantes del diseño, como a los profesionales de la hostelería y la restauración, muchos de los cuales ya han incorporado el modelo Filiofocus en espacios como la recepción, areas de descanso o restaurantes.

    Sin necesidad de conectarse a un conducto de humos externo, el Filiofocus de bioetanol puede instalarse en lugares hasta ahora inaccesibles (pisos, espacios públicos, zonas con restricciones para la combustión de madera...). Su autonomía mínima de 12 horas gracias a un depósito de 13.5 litros y su funcionamiento con corriente eléctrica (o baterías opcionales), lo convierten en un modelo tan práctico como estéticamente atractivo.

    Las llamas bailan en su estado más puro, desnudas, en un cilindro de vidrio, reforzando la verticalidad y la potencia visual de la chimenea. El hogar está equipado con un mando a distancia de encendido/apagado (sin variación de potencia) e incorpora todas las normas de seguridad desarrolladas en colaboración con Ignisial Paris: encendido electrónico, imposibilidad de rellenar y encender mientras la chimenea está caliente, y sensor de CO2 integrado.

    Especificaciones
      • Chimenea de bioetanol
      • Pintura: negro mate o blanco (gas)
      • Disponible en versión leña (telescópica o con pie) y gas
      • Peso del conducto: 16 kg/m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiliofocus-bioethanol
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2105
    • Ancho (mm)1120
    • Profundidad (mm)1120
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía