Publique sus productos
Grappus - Chimenea de diseño independiente
Grappus - Chimenea de diseño independiente

    Grappus - Chimenea de diseño independiente

    Grappus es más que una estufa que funciona con madera. Pues, es una estructura que ritma y engrandece el fuego. Más aún, organiza el espacio.
    Con el hogar situado bien alto, del otro lado del espacio para guardar la madera, es un modelo fácil de usar que se adapta al interior de su casa.
    Grappus es el fruto de una exitosa combinación entre un hogar de gran eficiencia, una chimenea con llamas resplandecientes y una reserva de madera inmediatamente disponible.

    - creación Thibault Désombre para Focus -

    Especificaciones
      • Chimenea de gas
      • Certificada Ecodesign
      • Pintura: negro mate
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrappus-base-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2010
    • Ancho (mm)951
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)175
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011719
    • Nombre ETIMGas hearth / gas fire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía