Publique sus productos
Gyrofocus bioetanol - Chimenea suspendida de diseño
Gyrofocus bioetanol - Chimenea suspendida de diseño
Gyrofocus bioetanol - Chimenea suspendida de diseño

    Gyrofocus bioetanol - Chimenea suspendida de diseño

    Dominique Imbert, artista y fundador de Focus, creó el Gyrofocus, el primero modelo de una larga serie de chimeneas de acero, suspendidas y giratorias en 360 grados. Totalmente disruptivo, e icónico de la marca desde entonces, se erige como una de las leyendas del diseño internacional del siglo XX.

    2024 Bioetanol
    Equipado con un quemador de fabricación francesa, totalmente seguro, sus llamas se alimentan con bioetanol y se controlan mediante un mando a distancia. Sin humo ni conexión a un conducto exterior, se instala fácilmente tanto en la planta baja como en pisos superiores.

    Especificaciones
      • Chimenea de bioetanol
      • Hogar giratorio a 360°
      • Pintura: negro mate, blanco
      • Disponible en versión leña indoor o outdoor, leña vetrada Ecodesign y gas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagyrofocus-bioethanol-suspended-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)1250
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía