Publique sus productos
Heterofocus - Camino cental autoportante
Heterofocus - Camino cental autoportante

    Heterofocus - Camino cental autoportante

    Una fuerza bruta y primitiva emana de su diseño asimétrico. A medio camino entre el arte, la arquitectura y la forja, esta pieza compuesta por superficies planas ensambladas fue concebida antes del auge de las herramientas digitales y del corte láser: aún hoy representa un verdadero desafío técnico para la manufactura Focus.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña
      • Acabado en acero en bruto
      • Peso conducto: 30kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheterofocus-basem-ounted-designer-fireplace
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1010
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)1460
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía