Publique sus productos
Magmafocus - Chimenea de diseño independiente
Magmafocus - Chimenea de diseño independiente

    Magmafocus - Chimenea de diseño independiente

    Inspirado por su pariente próximo, el Gyrofocus, es tan leyendario como éste, pero no lo sustituye de ningún modo. El Magmafocus tiene sus rasgos propios y son importantes: su diámetro (1,10 m - menor de 15 cm), un pedestal lo mantiene fijo en el suelo (por lo que no es pivotante) y funciona con gas.

    Especificaciones
      • Chimenea de gas
      • Pintura: negro mate o blanco
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamagmafocus
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosBase-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011719
    • Nombre ETIMGas hearth / gas fire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía