Publique sus productos
Slimfocus – Chimenea de diseño mural
Slimfocus – Chimenea de diseño mural

    Slimfocus – Chimenea de diseño mural

    Minimalista en su diseño, el Slimfocus representa la expresión más pura del fuego. Encarna una visión radical de la simplicidad, reducida a lo esencial. El Slimfocus se distingue por su formato excepcionalmente compacto

    El Slimfocus de leña ha sido diseñado desde el origen para cumplir con la normativa Ecodesign y ofrecer excelentes prestaciones energéticas y medioambientales. Su versión de doble flujo está destinada a viviendas de bajo consumo energético. Su hogar estanco toma el aire del exterior a través del conducto, garantizando una combustión óptima sin alterar el sistema de ventilación de la vivienda.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña
      • Certificada Ecodesign
      • Pintura: negro mate
      • También disponible en versiones suspendida fija o giratoria y con base central de suelo, de leña o de gas
      • Peso conducto: 35kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslimfocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familia de productoWall-mounted designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2070
    • Ancho (mm)324
    • Profundidad (mm)324
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía