Publique sus productos
Sky Park Large

Sky Park Large

Traducido por Google,

En cooperación con AART Designers, hemos desarrollado SKY, una luminaria para parques con un diseño contemporáneo. La fuente de luz, LED, se coloca en la parte inferior de la luminaria, y la luz indirecta, reflejada por el techo arqueado, es suave y agradable.

La forma de la luminaria, alcanzando el cielo, con el techo arqueado ha llevado al nombre SKY. La luz se refleja y viene desde arriba, desde el cielo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasky-park-large
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de productosSkyPark
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)618
  • Ancho (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Suecia