Publique sus productos
Yoyo Outdoor

Yoyo Outdoor

Traducido por Google,

Yoyo Outdoor es la última incorporación a la popular serie Yoyo de elegantes luminarias diseñadas

por CF Møller Architects. Definida por su forma parabólica

Forma y perfil distintivo, la serie ofrece una

Diseño único y escultural.

Con su diseño armonioso, Yoyo Outdoor

Conecta elegantemente ambientes interiores y exteriores. Fabricado con materiales de alta calidad, puede...

soportar ambientes exteriores hostiles, pero aún así

Ofrece una experiencia de iluminación agradable y atmosférica.

Especificaciones
  • YOYO OUTDOOR
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw untreated
    Raw anodized
    ColorsWhite RAL 9010
    Black RAL 9005
    Alu-grey RAL 9006
    Yellow RAL 1032
    Orange RAL 2003
    Blue-green RAL 6004
    Squirrel grey RAL 7000
    ShadeOpal-white acrylate PMMA
    MountingCeiling or wall
    Connectionmax 2 cables, 5x1.5 mm2 into 5-pole terminal block 2x2.5 mm2
    ClassificationIP65, class II, IK09
    Weight1,9 kg
Especificaciones técnicas
  • Referenciayoyo-outdoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Lámpara

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Suecia