Publique sus productos
Antea PRO CTN
Antea PRO CTN
    Fondital

    Antea PRO CTN

    Traducido por Google,

    ANTEA PRO CTN
    Antea PRO CTN es una caldera mural de gas de cámara abierta y tiro natural con producción instantánea de ACS y bajas emisiones de NOx.

    MÁS
    - Quemador de gas atmosférico hiperestequiométrico refrigerado por agua con bajas emisiones de NOx
    - Dimensión compacta, solo 250 mm de profundidad
    - Interfaz de usuario LCD
    - Termorregulación con sonda externa (opcional)
    - Bomba de circulación de alta eficiencia con dispositivo de purga de aire incorporado

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - LCD user interface with diagnostics
      - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
      - Can be connected to a remote control
      - Automatic by-pass
      - Hydraulic unit in composite material

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantea_pro_ctn
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Argentina
    Australia
    Argelia
    Estados Unidos
    Albania
    Armenia
    Bolivia
    Nueva Zelanda
    Egipto
    Islas Vírgenes Británicas
    Alemania
    Azerbaiyán
    Brasil
    Libia
    México
    Andorra
    China
    Chile
    Marruecos
    Panamá
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Colombia
    Reunión
    San Pedro y Miquelón
    Bélgica
    Georgia
    Ecuador
    Sudáfrica
    Bielorrusia
    Hong Kong
    Paraguay
    Túnez
    Bosnia-Herzegovina
    Irak
    Perú
    Bulgaria
    Irán
    Uruguay
    Chipre
    Israel
    Venezuela
    Ciudad del Vaticano
    Jordania
    Croacia
    Kazajistán
    Dinamarca
    Kirguistán
    Eslovaquia
    Líbano
    Eslovenia
    Mongolia
    España
    Pakistán
    Estonia
    Palestina
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Turkmenistán
    Gibraltar
    Turquía
    Grecia
    Uzbekistán