Publique sus productos
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection

    Traducido por Google,

    El radiador de aluminio Fondital, premontado con kit de conexión inferior, se convierte en el reemplazo ideal de los antiguos sistemas de radiadores de placa de acero.

    MÁS
    - Ideal para aplicaciones de baja temperatura
    - Ligero y fácil de instalar
    - Baja inercia térmica
    - Presión de trabajo: 16 bar
    - Presión máxima probada a: 60 bar

    Especificaciones
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablitz_super_b4_600_mm_bc
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)657
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica