Publique sus productos
Madeira Solar Compact KBS
Madeira Solar Compact KBS
    Fondital

    Madeira Solar Compact KBS

    Traducido por Google,

    COMPACTO SOLAR MADEIRA KBS
    Madeira Solar Compact KBS es una unidad de calefacción de condensación compacta con función de premezcla y calentador de agua caliente sanitaria de 170 litros con serpentín simple, completa con sistemas hidráulicos y electrónicos para gestionar un sistema de colector solar y preajustada de serie para funcionar con gas natural. o propano.

    MÁS
    - Calor de agua de 170 litros con serpentín simple
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - Relación de modulación 1:9
    - Disponible en:
    Versión KBS con zona directa
    Versión KBS-V con zona directa y zona mixta
    Versión KBS-Z con una zona directa y dos zonas mixtas.
    - Vaso de expansión solar de 12 litros

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 170-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 12-litre solar expansion vessel
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - Front door for immediate access to boiler
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Anti-freeze function for heating
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamadeira_solar_compact_kbs
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1857
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)645
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems