Publique sus productos
Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Traducido por Google,
Fontana Deauville - Grifo monomando para bañera de pie con caño en cascada en bronce aceitado es un grifo para lavabo de baño bellamente diseñado que definitivamente hará una declaración en cualquier entorno. El diseño lujoso y el cuerpo alto del grifo se destacarán con orgullo en cualquier baño contemporáneo. El acabado de bronce frotado con aceite se suma al efecto general, dejando una impresión duradera. Dispone de monomando y mezclador de agua fría y caliente incorporado y caño cascada. Solo se han utilizado materiales de la mejor calidad: el material del núcleo de la válvula es de cerámica, para una vida útil prolongada. Viene completo con accesorios e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1388
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Free Standing
    Faucet Type: Floor Stand Faucet
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Handle Dual Control
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Surface Finish: Bronze Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciafreestanding-bathtub-faucet_fs1388
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosFree Standing Tub Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures