Publique sus productos
Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Traducido por Google,
Dale un toque elegante a tu proyecto de diseño de baño con las Bañeras Fontana. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando. La bañera independiente de interior de resina de piedra de superficie sólida Fontana Chicago es uno de los acabados más modernos en todos los estilos de diseño de baño. Esto tiene un toque elegante que lleva su experiencia de baño a un nivel completamente nuevo y eleva el atractivo de su decoración hecha con la más alta calidad y para gustos excelentes. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10019
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.7*34.6*29.6"
    Certification: CE, ROHS, ISO9001, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificaciones técnicas
  • Referenciafreestanding-bathtub_fs10019
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures