Publique sus productos
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha empotrada de 1 vía con acabado cromado montada en la pared tipo A de Fontana es una válvula de control de ducha elegante y de alta calidad que está diseñada para mejorar su experiencia de ducha. Con un diseño elegante y moderno, esta válvula de ducha seguramente agregará un toque de elegancia a su baño. Construida con materiales duraderos, esta válvula mezcladora de ducha está diseñada para durar y soportar los rigores del uso diario. Cuenta con un acabado cromado que no solo se ve muy bien, sino que también proporciona una capa protectora contra la corrosión y el deslustre.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2014
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciathermostatic-shower-mixers_fs2014
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures