Publique sus productos
Touch Free Soap Dispenser the Fontana Commercial Lenox Dual Automatic Touchless Faucet with Touch Free Soap Dispenser in Brushed Nickel

Touch Free Soap Dispenser the Fontana Commercial Lenox Dual Automatic Touchless Faucet with Touch Free Soap Dispenser in Brushed Nickel

Traducido por Google,
Este grifo de movimiento electrónico de latón fundido ahora está disponible en grifo sin contacto con dispensador de agua y jabón de doble función. Este grifo sin contacto con movimiento infrarrojo reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar las manijas del grifo. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Utiliza pilas alcalinas 4AA (se compran por separado). Presión del agua: 0,5 - 7,0 KGS/CM, 10-125 PSI. ¡Con su microcomputadora controlando su acción, el movimiento Touchless Faucet puede autoajustar su mejor zona de detección según el color y la forma del lavabo! El acabado del grifo sin contacto es de níquel cepillado, con chip inteligente AI infrarrojo incorporado Diseño sin goteo de agua Operación 100% sin contacto. Reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar las manijas de los grifos. Reduzca el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario o desatendido. Las llaves de los baños comerciales y los dispensadores de jabón de Fontana están probados para determinar su durabilidad, pueden soportar un uso repetitivo de alto tráfico y resistirán bien el desgaste incluso con miles de usos diarios.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BST571
    Feature: Motion Detection
    Sensor Type: Sensitive Sensor, Infrared AI, Smart-Chip
    Dispenser Type: Automatic Soap Dispenser
    Timer: 30-second Auto Shutoff (can be adjusted)
    Time Delay: 0.5 seconds
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa (10 - 125 PSI)
    Material: Solid Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Power Supply: AC110V and DC6V (batteries not included)
    Power Option: AC/DC
    Diameter of Inlet Pipe: DN15
    Diameter of Outlet Pipe: DN15
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet-and-soap-dispenser_bst571
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures