Publique sus productos
Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Traducido por Google,
El grifo sin contacto con movimiento automático comercial de níquel cepillado Fontana, simple pero elegante, con dispensador de jabón es un diseño llamativo que es a la vez funcional y atractivo, tanto el grifo sin contacto como el dispensador de jabón se han desarrollado teniendo en cuenta la facilidad. Este dosificador Touchless Faucet y jabón tiene un diseño elegante con activación inteligente de detección de movimiento que encajará perfectamente en cualquier baño contemporáneo. Es una tecnología sin contacto fácil de usar para un lavado de manos inteligente y suave. Este grifo de movimiento electrónico de latón fundido ahora está disponible en dispensador de agua y jabón de doble función Touchless Faucet. Este grifo sin contacto de movimiento sin contacto reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos o las manijas. Todos nuestros dispositivos sin contacto son de CA/CC, alimentados por cable o pueden usar 4 baterías alcalinas AA. Presión de agua: 0,5 - 7,0 KGS /cm, 10-125 psi. Con su microcomputadora controlando su acción, el movimiento Touchless Faucet puede autoajustar su mejor zona de detección según el color y la forma del lavabo. Para una mejor experiencia de usuario, el grifo sin contacto tiene un chip inteligente de inteligencia artificial infrarrojo incorporado, diseño sin goteo de agua, operación 100% sin contacto. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Touchless Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel
    Easy to Install - Deck mount, Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Fit for high traffic commercial use applications.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial / Residential
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs-bcarg-bn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures