Publique sus productos
Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms

Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms

Traducido por Google,
Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms es un elegante accesorio de activación inteligente que encajará perfectamente en cualquier diseño de proyecto de baño comercial. Es una tecnología sin contacto fácil de usar para un lavado de manos inteligente y suave. Este grifo sin contacto de movimiento sin contacto reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos o las manijas. Todos nuestros dispositivos sin contacto son de CA/CC, alimentados por cable o pueden usar 4 baterías alcalinas AA. Para una mejor experiencia del usuario, el grifo sin contacto tiene un chip inteligente de IA infrarrojo incorporado, diseño sin goteo de agua, operación 100% sin contacto. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18264
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic No Touch Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option application.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in any commercial bathroom space.
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs18264
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures