Publique sus productos
Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Traducido por Google,
Este grifo de movimiento electrónico de latón fundido ahora está disponible en dispensador de agua y jabón de doble función Touchless Faucet. Este grifo sin contacto de movimiento sin contacto reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos o las manijas. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Todos nuestros dispositivos sin contacto son de CA/CC, alimentados por cable o pueden usar 4 baterías alcalinas AA. Presión de agua: 0,5 - 7,0 KGS /cm, 10-125 psi. Con su microordenador controlando la acción y la forma del lavabo. Para una mejor experiencia de usuario, el Touchless Faucet tiene un chip inteligente infrarrojo AI incorporado, diseño sin goteo de agua y operación 100% sin contacto. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9082
    Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff.
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Light Oil Rubbed Bronze Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option
    Fit for high traffic commercial restrooms
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs9082
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures