Publique sus productos
Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold

Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold

Traducido por Google,
Este grifo de movimiento electrónico de latón fundido ahora está disponible en grifo sin contacto con dispensador de agua y jabón de doble función. Este grifo sin contacto de movimiento sin contacto reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos o las manijas. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Utiliza pilas alcalinas 4AA (se compran por separado). Presión del agua: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi. ¡Con su microcomputadora controlando su acción, el movimiento Touchless Faucet puede autoajustar su mejor zona de detección según el color y la forma del lavabo! El acabado del grifo sin contacto es de cromo pulido, con chip inteligente AI infrarrojo incorporado Diseño sin goteo de agua Operación 100% sin contacto. Reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos ni las manijas. Reduzca el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario o desatendido.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST571G
    Feature: Motion Detection
    Sensor Type: Sensitive Sensor, Infrared AI, Smart-Chip
    Dispenser Type: Automatic Touchless Soap Dispenser
    Timer: 30-second Auto Shutoff (can be adjusted)
    Time Delay: 0.5 seconds
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa (10 - 125 PSI)
    Material: Solid Brass
    Finish: Gold
    Power Supply: AC110V and DC6V (batteries not included)
    Power Option: AC/DC
    Diameter of Inlet Pipe: DN15
    Diameter of Outlet Pipe: DN15
    Warranty: 5-Years.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fst571g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures