Publique sus productos
Fontana Commercial Control Brushed Nickel Platinum Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Control Brushed Nickel Platinum Automatic Touchless Faucet

Traducido por Google,
Para evitar la contaminación cruzada, los grifos sin contacto manos libres activados por sensores han ayudado a mantener las áreas de lavado libres de contaminación y virus/gérmenes al mínimo. El grifo sin contacto automático Fontana Control Platinum es un grifo sin contacto que reduce significativamente la contaminación cruzada de gérmenes. Mediante el uso de un haz de sensores, el grifo automático sin contacto determina cuándo hay un objeto frente a él y lo enciende automáticamente. Los grifos sin contacto para baño son anti-erosión, anti-abrasión y duraderos. Este grifo sin contacto está disponible en níquel cepillado. Una gran adición a baños, instalaciones médicas, hoteles, restaurantes y otras instalaciones públicas.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FB505SN
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Touchless restrooms operation ideal for commercial use applications in restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fb505sn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures