Publique sus productos
Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Fontana Wella Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet in brushed nickel finish

Traducido por Google,
El grifo automático sin contacto de cuello de cisne de Wella es perfecto para usar en restaurantes, hoteles, escuelas, instalaciones médicas y otros lugares de baños públicos. El grifo del fregadero sin contacto está disponible en níquel cepillado. También está disponible solo agua fría o una combinación de agua caliente. La operación sin contacto ayuda a reducir la propagación de gérmenes o la contaminación cruzada al eliminar la necesidad de abrir y cerrar las manijas de los grifos
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    ®
    Model Number: AUTOMATIC-SENSOR-FAUCET-FB5109
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fb5109
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTouchless Sensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures