Publique sus productos
Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Traducido por Google,
Con una estética mejorada, los grifos de baño sin contacto Fontana vienen con tecnología incorporada de encendido y apagado instantáneo; tienen un diseño elegante y moderno que puede mejorar la apariencia general de cualquier proyecto de baño comercial. El grifo manos libres sin contacto automático Brox Commercial Brushed Gold es un grifo sin contacto confiable y de alta calidad que es perfecto para cualquier entorno comercial como aeropuertos, centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y baños públicos. Hecho de materiales duraderos, este grifo está diseñado para durar y brindará años de uso sin problemas. El diseño sin contacto significa que no es necesario tocar el mango para abrir o cerrar el agua, lo que ayuda a reducir la propagación de gérmenes. El grifo también cuenta con un diseño elegante y moderno que complementará cualquier decoración.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, airports, and shopping malls. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1094-bg
  • Familia de productoLuxury Touchless Faucets
  • Grupo de productosLuxury Touchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures