Publique sus productos
Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Traducido por Google,
Los grifos con sensor automático se están volviendo más populares en entornos comerciales. Estos grifos se activan simplemente moviendo la mano debajo del pico, lo que los hace ideales para personas con movilidad limitada o para quienes les resulta difícil operar las manijas tradicionales. Si bien hay muchos tipos diferentes de grifos con sensor en el mercado, las versiones comerciales tienden a ser un poco más avanzadas y ofrecen funciones como apagado programado y modos de ahorro de agua. Si está considerando instalar un grifo sin contacto/manos libres comercial de níquel cepillado para baño.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 8.2" (205mm)
    Spout length: 1.8" (45mm)
    Spout height: 6" (150mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-1094-bn
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de productosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures