Publique sus productos
Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Traducido por Google,
El grifo sin contacto para baño público arquitectónico comercial Fontana Gold es una gran adición a cualquier negocio. El grifo se activa mediante un sensor, por lo que no es necesario tocar la manija para abrirlo. Esto ayuda a reducir la propagación de gérmenes y también brinda una experiencia más higiénica para clientes y empleados. El grifo también tiene una función de control de flujo que le permite regular la temperatura y la presión del agua. Esto hace que sea fácil encontrar la configuración perfecta para agua fría y caliente. El grifo sin contacto para baño público arquitectónico comercial es una excelente manera de promover la higiene en su negocio. También es una excelente manera de ahorrar agua, ya que el sensor cerrará automáticamente el grifo cuando no esté en uso. Como resultado, el grifo sin contacto para baños públicos de arquitectura comercial es una excelente opción para cualquier empresa que desee promover un entorno limpio y saludable.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-359g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures