Publique sus productos
Fontana Commercial Automatic  Sensor Faucet in Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black

Fontana Commercial Automatic Sensor Faucet in Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black

Traducido por Google,
Este grifo de baño activado por sensor sin contacto contemporáneo de infrarrojos comerciales de Fontana viene con un rango de detección autoajustable; es de bajo mantenimiento y tiene una pantalla de fácil acceso para proteger los componentes de trabajo de los desechos y elementos naturales transportados por el agua. Sensor sensible con chip inteligente infrarrojo AI, configurado de fábrica para apagado automático de 30 segundos (se puede ajustar). Grifos con sensor electrónico de movimiento sin contacto para operaciones comerciales como restaurantes, hoteles, edificios de oficinas y centros comerciales. Diseño avanzado de ahorro de energía para una batería de larga duración. Viene completo con mangueras y accesorios. Fuente de alimentación AC110V y DC6V (baterías no incluidas). Apto para aplicaciones de uso comercial. Fácil de instalar: instrucciones incluidas.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-517
    Type: Automatic Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black
    Construction: Solid Brass
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: Not
    Mounting Type: Deck Mount
    Use: Commercial Use
    Body Material: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7.69"
    Spout Length: 5.72"
    Valve Type: Ceramic Valve
    Usage: Commercial Applications
    Usage: Commercial.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-517rr
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures