Publique sus productos
Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Traducido por Google,
Los grifos sin contacto eléctricos automáticos comerciales son el futuro de los grifos. Brindan un nuevo nivel de eficiencia a las empresas y organizaciones que dependen de los grifos para sus operaciones diarias. Con los grifos sin contacto eléctricos automáticos comerciales, no hay necesidad de preocuparse por abrir o cerrar manualmente el agua. El grifo abrirá automáticamente el agua cuando detecte la presencia de alguien y cerrará el agua cuando se vaya. Esto ayuda a conservar el agua y ahorrar dinero en las facturas de servicios públicos. Además, los grifos sin contacto eléctricos automáticos comerciales ayudan a prevenir la propagación de gérmenes y bacterias. Debido a que no hay necesidad de tocar el grifo, hay menos riesgo de contaminación cruzada. Los grifos sin contacto eléctricos automáticos comerciales son un importante paso adelante en la creación de un entorno empresarial más eficiente e higiénico. Este grifo es ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y baños públicos. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Type: Sink Touchless Faucet
    Brand Name: Bravat
    Model Number: FS-5958
    Surface Finish: Chrome
    Hot and Cold Water: Optional
    Surface Treatment: Polished
    Bath & Shower Faucet Type: Deck-Mounted B & S Faucets
    Number of Handles: Dual Handle
    Style: Contemporary
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Feature: Sense Faucets, Thermostatic Faucets
    Item: Automatic Electrical Touchless Faucet
    Brass Level: 59% A+Brass
    Water Pressure: 36KG
    Plating Thickness: 10um
    Lead Tolerance: Lead-Free
    Cartridge: Import From Hungary
    Aerator: Import From Swiss
    Air Technology: Air Mix Technology
    Plating Technology: PVD
    Product Equipment: Import From Italy
    Material: Full body brass 59 A+ brass
    Aerator: Coin-Started
    Surface: 10µm Thickness
    Cartridge: Ceramic Cartridge
    Color: Gold, Chrome
    Valve Element: Precise Ceramic(28mm)
    Control: Piezo Control
    Operation Temperature: 1-50°C
    Hot Water Supply: 45-50°C
    Temperature Adjustable: Cold, Warm, Hot
    Overall Height: 7.1"
    Spout Height: 6"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs-5958
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures