Publique sus productos
Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Traducido por Google,
Este es el mejor grifo de baño comercial sin contacto, el grifo sin contacto automático de montaje en pared negro mate comercial Fontana de Fontana Showers es ideal para aquellos que buscan un grifo de estilo contemporáneo minimalista. Con líneas simples y elegantes, este grifo es una combinación perfecta para casi cualquier proyecto. Compuesto de latón macizo con un núcleo de válvula de cerámica que asegura durabilidad con uso de alto tráfico. Incluye todos los elementos necesarios para una fácil instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1106
    Type: Automatic Motion Touchless Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Matte Coating
    Material: Brass
    Finish: Matte Black/Dark Oil Rubbed Bronze
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs1106
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures