Publique sus productos
Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Traducido por Google,
Cuerpo duradero de latón resistente al vandalismo; Ideal para aplicaciones comerciales de alto uso. Inteligente: con su microordenador controlando su acción, la grifería autoajustará su mejor zona de detección según el color y la forma del lavabo. Indicador de luz intermitente; un indicador de diagnóstico para encendido, batería baja y función de solenoide. Conveniente de mantener; con un filtro incorporado para evitar que entren objetos diversos en la válvula solenoide y el filtro es fácil de limpiar. El grifo se puede montar en cualquier superficie del fregadero. La duración de las baterías es de 8000 ciclos por mes y con suficiente presión de agua es de aprox. 2 años de vida útil de las baterías.
Especificaciones
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.1 - 7.0 KGS/cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, ORB Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    The flow rate is 2.5 GPM.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs15065
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures