Publique sus productos
Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Traducido por Google,
Si está buscando una mayor comodidad sin contacto, mayor higiene, eficiencia energética y un rendimiento duradero con tecnología incorporada de encendido y apagado instantáneo, esta es una excelente opción. Esta llave con sensor de frío y calor infrarrojo automático sin contacto, color negro mate, montada en plataforma comercial de Fontana presenta un elegante acabado en negro mate que es a la vez sofisticado y moderno. El grifo también cuenta con un sensor de manos libres que activa el flujo de agua cuando es necesario, haciéndolo más conveniente e higiénico. Además, el grifo tiene un pico de arco alto que brinda mucho espacio libre para lavabos y encimeras. El grifo también es fácil de instalar y viene con todas las herramientas e instrucciones necesarias. En general, el grifo con sensor de manos libres negro mate es una excelente opción para cualquier aeropuerto, baño u hotel concurrido como una ubicación comercial.
Especificaciones
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Black Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs18513b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures