Publique sus productos
Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Traducido por Google,
Mejore la higiene en los baños públicos con este grifo para lavabo Leo BST5132 que cuenta con un mezclador integrado sobre el mostrador incorporado en el cuerpo del grifo, un rango de sensor de 2 a 8 pulgadas y un solenoide de latón incorporado. el mantenimiento del BSTHD5132 es simple y se puede realizar en un tiempo mínimo. El grifo activado por sensor está construido para una activación infrarroja extremadamente confiable y resistencia al vandalismo en baños de alto tráfico. El grifo está equipado con un sensor de anulación y una función de tiempo de espera de 60 segundos para evitar inundaciones. La línea de grifos Fontana® está certificada para cumplir con ASME A112.18.1/CSA B125.1. Estos grifos contemporáneos con caño de ángel de un poste que funcionan con CA/CC brindan a las instalaciones máxima confiabilidad y fácil mantenimiento. Perfecto para hoteles, baños privados y otros baños comerciales públicos. La tecnología termostática controla las fluctuaciones de temperatura en la salida, evitando quemaduras mientras se mezcla el agua a la temperatura deseada en el punto de uso.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-132RB
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Usage: Commercial
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 0.5 GPM (1.9 L/min)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 3-1/2"
    Spout Reach: 4"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs2203
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures