Publique sus productos
Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Traducido por Google,
¿Qué pasaría si hubiera un grifo sin contacto de montaje en plataforma comercial contemporáneo negro mate que le hiciera la vida más fácil? ¡Solo piénsalo, no más tocar el grifo para encenderlo o apagarlo! Este grifo sin contacto es perfecto para personas ocupadas que no tienen tiempo que perder. También es genial para los niños porque pueden encenderlo y apagarlo fácilmente sin mojarse las manos. ¿Entonces, Qué esperas? ¡Ordene hoy mismo su Grifo sin contacto de frío y calor infrarrojo automático montado en cubierta dorado sin contacto! Al reducir el desperdicio de agua y promover la eficiencia, los grifos sin contacto de Fontana son una opción más ecológica y sostenible para los baños comerciales sin contacto.
Especificaciones
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Matte Black
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs2204-b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures