Publique sus productos
Fontana Commercial Rose Gold Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Fontana Commercial Rose Gold Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Traducido por Google,
El grifo de fregadero automático Fontana es una gran adición para cualquier baño o cocina contemporáneos que podría combinarse con cualquier instalación moderna. Tiene algunos beneficios innegables, como el ahorro de agua, menos desperdicio significa menos impacto ambiental, mejor protección contra gérmenes y bacterias ya que no es necesario tocar. Este grifo sin contacto está construido con los mejores materiales, para un mejor rendimiento que durará toda la vida. Viene completo con accesorios e instrucciones de instalación. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas, hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS474G-D
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Core Material: Ceramic
    Feature: Sensitive Faucets
    Style: Contemporary
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Rose Gold
    Power: DC 6V
    Diameter of Inlet Pipe: G 1/2"
    Diameter of Outlet Pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial Bathrooms.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, faucet Revit family, BIM object faucets
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs474rg-d
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures