Publique sus productos
Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet

Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet

Traducido por Google,
El grifo sin contacto automático Fontana Control Platinum es un grifo sin contacto que reduce significativamente la contaminación cruzada de gérmenes. Mediante el uso de un haz de sensores, el Touchless Faucet automático determina cuándo hay un objeto frente a él y lo enciende automáticamente. Los grifos sin contacto para baño son anti-erosión, anti-abrasión y duraderos. Este grifo sin contacto está disponible en níquel cepillado. Una gran adición a baños, instalaciones médicas, hoteles, restaurantes y otras instalaciones públicas.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS505SN
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Usage: Commercial
    ADA Compliant
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs505sn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures