Publique sus productos
Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Traducido por Google,
Bravat proporciona una solución total para baños a clientes de alto nivel con una gama completa de productos sanitarios. Con calidad alemana y diseños elegantes, los productos Bravat son populares en hoteles de lujo y construcciones comerciales de todo el mundo. El objetivo estratégico global de Bravat es proporcionar a los clientes no solo productos excelentes, sino también un estilo de vida líder. Este grifo cuenta con un grifo de lavabo de baño con control táctil. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Type: Sink Faucet
    Brand Name: Bravat
    Feature: Touchless Faucets, Electric Faucets
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: 8" Widespread
    Installation Type: Wall Mount
    Number of Handle: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: 59% A+Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Plating Thickness: 10 um
    Plating Technology: PVD
    Air Technology: Air Mix Technology
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs9622b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures