Publique sus productos
Fontana Commercial Wall Mount Touchless Commercial Automatic Touchless Faucet in Matte Black

Fontana Commercial Wall Mount Touchless Commercial Automatic Touchless Faucet in Matte Black

Traducido por Google,
Cuando se trata de nuevos grifos para lavabos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando. Dale a tu baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. El grifo tiene un flujo elegante ideal para lavarse las manos y otras tareas cotidianas. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y de gran gusto. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9824MB
    Type: Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Matte Black
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mount
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs9824mb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures