Publique sus productos
Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet

Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet

Traducido por Google,
Minimice el desperdicio de agua, utilizando el grifo automático. Reduce inmediatamente el desperdicio de agua al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido. Fontana Milan Grifo sin contacto comercial dual de montaje en pared de peltre antiguo de latón macizo con elegante acabado de peltre antiguo que complementará perfectamente cualquier baño moderno Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Asegúrese de que, cuando se trata de llaves de baño nuevas, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9899-AP
    Type: Motion Touchless Faucet
    Finish: Antique Pewter
    Material: Solid Brass Construction
    Installation Type: Wall Mount
    Response time: 0.3second
    Shut-off delay time: 60 seconds
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    Inlet Pipe Diameter: DN15
    Outlet Pipe Diameter: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V, AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW, <2W
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 ? / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water-resistant solenoid enclosure.

    Keywords: ADA compliant Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fst9899-ap
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures