Publique sus productos
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum

    Furniture Linoleum

    Traducido por Google,

    El linóleo para muebles es un material de superficie natural, respetuoso con el medio ambiente y de alta calidad que realza la elegancia y la sostenibilidad. Con su acabado mate y su textura suave, transforma cualquier superficie (muebles, armarios de cocina, puertas y mucho más) en un elemento de diseño refinado y duradero. Además de su aspecto, el linóleo para muebles ofrece una superficie duradera, fácil de cuidar, resistente a las huellas dactilares y que se regenera de forma natural.

    ¡Forbo ha sido galardonado con el premio de diseño Red Dot: Best of the Best 2025 por la colección Furniture Linoleum!


    La colección se compone de una gama de colores clásicos complementados con varios tonos cálidos y tonos naturales y con una serie de colores frescos y elegantes utilizados en muebles contemporáneos.

    Especificaciones
      • Roll size: 30 m long x 1.83 m wide
        The Furniture Linoleum collection consists of 24 colours.

        Total thickness: 2.0 mm
        Total weight: 2.1 kg/m2
        Residual indentation: ≤ 0.20 mm
        Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Gloss level (ISO 2813): < 5
        Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 50 mm
        Resistance to chemicals (EN ISO 26987): resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.
        Heat resistance: 70°C
        Antistatic (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        Furniture Linoleum is climate positive cradle to gate (for details, please consult the Furniture Linoleum EPD).
        Natural materials: made with 94% natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, wood flour). Contains PEFC certified wood flour. Contains FSC certified paper.
        Recycled content: contains ingredients derived from recycled sources coming from post-industrial streams.
        Health and safety: REACH compliant to assure human safety and health.
        Renewable electricity: manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Green certifications: Furniture Linoleum provides an excellent basis for a positive Blaue Engel label for your product.

        All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.
        Furniture Linoleum is manufactured at an SA8000 certified organisation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafurniture-linoleum
    • Familia de productoFurniture surface materials
    • Grupo de productosFurniture Linoleum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30000
    • Ancho (mm)1830
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_52_47
    • Descripción Uniclass 2015Linoleum composite laminate strips and boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings and Accessories
    • Número OmniClass23-21 33 13
    • Título OmniClass Manufacturing Furniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa