Publique sus productos
FP Folding door

FP Folding door

3.9 de 5 estrellas3.9(9 reseñas)
Traducido por Google,
FP es una potente puerta divisoria abatible para alturas inferiores a 3400 mm en zonas donde se requiere aislamiento acústico. El divisor insonorizante es fácil de usar e incluso en uso intensivo de larga duración. Las puertas plegables consiguen un aislamiento acústico de hasta 36 Hz db/2000. Si necesita un nivel de aislamiento acústico superior a 36 db, consulte la puerta plegable de aislamiento acústico Phonic (Max.42 db Lab) Aislamiento acústico del estado de los distribuidores para la tarjeta RT, puede descargar la documentación técnica.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafp_fold_door
  • Familia de productoFolding doors
  • Grupo de productosFP-300
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715