Publique sus productos
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
    France Air

    Gipsair Art | Elegant vent grille

    Traducido por Google,

    GIPSAIR® ART es una rejilla de yeso invisible diseñada para integrarse a la perfección en paredes y techos de pladur. Combina la integración arquitectónica con la funcionalidad de distribución del aire, ofreciendo una apariencia limpia y minimalista a la vez que preserva el confort visual. Fabricada con yeso natural y pintable tras su instalación, GIPSAIR® ART se integra en la superficie circundante, haciendo que la ventilación sea prácticamente invisible. Disponible en diferentes tamaños y diseños, es la solución ideal para proyectos donde la estética y el confort interior son igualmente importantes.

    Especificaciones
      • Invisible gypsum grille for supply or extract air applications.
      • Seamless integration into plasterboard walls and ceilings.
      • Manufactured from natural gypsum.
      • Paintable after installation for a uniform finish.
      • Available in two designs and two sizes: 200 × 100 mm and 300 × 200 mm.
      • Airflow rates up to 700 m³/h.
      • Designed for premium residential and commercial interiors.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagipsair-art-elegant-vent-grille
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia