Publique sus productos
GipsAir Circle | invisible plaster circular diffuser
France Air

GipsAir Circle | invisible plaster circular diffuser

Traducido por Google,

GIPSAIR® CIRCLE es un difusor de aire circular invisible para placas de yeso, diseñado para integrarse a la perfección en techos de pladur. Su acabado liso crea una superficie continua, proporcionando una discreta solución de distribución de aire ideal para proyectos arquitectónicos de alta gama.

Combinando estética y rendimiento, GIPSAIR® CIRCLE ofrece una distribución eficiente del aire sin comprometer la armonía visual del espacio. Su diseño minimalista lo hace especialmente adecuado para oficinas, hoteles, edificios públicos, desarrollos comerciales y viviendas de alta gama.

Especificaciones
  • GIPSAIR® CIRCLE is an invisible circular air diffuser designed for ventilation, air conditioning, and air distribution systems.

    Main Features:

    • Gypsum construction for seamless integration into plasterboard ceilings.
    • Flush-mounted design providing a fully concealed appearance after installation.
    • Uniform air distribution for enhanced occupant comfort.
    • Suitable for both supply and return air applications depending on configuration.
    • Ideal for projects with high architectural and aesthetic requirements.
    • Suitable for commercial, hospitality, public, and residential buildings.
    • Helps maintain clean interior lines while ensuring effective air distribution.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagipsair-circle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniClass Ventilation Diffusers

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia