Publique sus productos
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
    France Air

    Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle

    Traducido por Google,

    PERLYS DESIGN REACTIL® combina una distribución de aire de largo alcance con una estética arquitectónica para ofrecer un control climático eficiente en espacios amplios y de techos altos. Equipado con el sistema termostático patentado Reactil®, la boquilla ajusta automáticamente el ángulo de descarga según la temperatura del aire de impulsión, garantizando un confort óptimo tanto en modo calefacción como en modo refrigeración sin necesidad de intervención manual. Su elegante diseño, flujo de aire multidireccional y acabados personalizables convierten a PERLYS DESIGN REACTIL® en la solución ideal para edificios comerciales, industriales y públicos donde el rendimiento y la integración visual son igualmente importantes.

    Especificaciones
      • Long-throw air supply nozzle for heating and cooling applications.
      • Airflow rates from 80 to 4,000 m³/h.
      • Patented Reactil® thermostatic system.
      • Automatic adjustment of airflow direction according to supply air temperature.
      • Multidirectional jet orientation.
      • Long-throw air distribution for large-volume spaces.
      • Suitable for high-ceiling and deep-plan buildings.
      • Network self-balancing capability.
      • Optional swirl airflow effect.
      • Optional integrated damper.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaperlys-design-long-range-design-blow-nozzle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia