Publique sus productos
Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Traducido por Google,
El tobogán de dos hojas es perfecto para todo tipo de refrigeradores, congeladores, almacenes y centros de distribución de almacenamiento en frío cuando el espacio es limitado en los cuartos traseros, los pasillos o cuando se espera un tráfico excesivo de entrada y salida. Las puertas de dos hojas son especialmente útiles en áreas donde se espera tráfico de montacargas.
El movimiento “hacia abajo y hacia adentro” de la puerta de dos hojas sella completamente el perímetro entre el panel, el marco de la carcasa y el piso. El bastidor auxiliar del panel está extruido de aluminio de calidad aeronáutica y está reforzado con soportes de esquina de acero para aumentar la integridad del panel. Revestido con láminas frontales aprobadas por USDA, se utilizan bloqueos de respaldo en todos los puntos de fijación de manijas y cerraduras. La estructura del panel se espuma en el lugar con al menos 4” de aislamiento de poliuretano. Todas las puertas del congelador están equipadas con un cable calefactor de perímetro completo tanto en el panel de la puerta como en las cubiertas.
  • Operación manual o automatizada
  • visualmente agradable
  • Diseño de capota cerrada
  • Ruedas de gran diámetro
  • Movimiento "hacia abajo y hacia adentro" para un sellado hermético
  • Subestructura de aluminio extruido de alta resistencia
  • Refuerzos de esquina de acero
  • Aislamiento de espuma en el lugar
  • El sistema de guía inferior elimina los rodillos de apoyo
  • Amortiguador de policarbonato con gancho de acero
  • Barrido inferior ajustable
Especificaciones
  • rank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Especificaciones técnicas
  • Referenciafrankdoor-bpsd
  • Familia de productoCold Storage Doors
  • Grupo de productosBi-Parting Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniClass Cold Storage Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica