Publique sus productos
ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
Traducido por Google,
La puerta de almacenamiento en frío de doble acción FRANK ColdSwing se utiliza para el tráfico de personal, carretillas de mano y transpaletas. Asegura un acceso manos libres rápido y fácil entre espacios separados ambientalmente controlados. Es una excelente opción para facilitar el movimiento continuo de personal, camiones de mano y transpaletas en aplicaciones de refrigeración. La puerta es una excelente combinación visual y de rendimiento con una puerta de almacenamiento en frío tradicional.
Características estándar

Panel
  • Pieles de metal calibre 24
  • .040 pieles de aluminio en relieve
  • Protector de nariz de radio completo de aluminio extruido
  • Protector de jamba de radio completo de aluminio extruido
  • Rotura térmica de perímetro completo
  • Placas de impacto HDPE negras de 42”
  • Placas de impacto HDPE negras de 20” con topes de resorte de 6”

Aislamiento
  • Al menos 3.5” de espesor, poliuretano espumado R25 en el lugar
  • Hoja doble, perímetro completo, junta de Santoprene montada en panel

Hardware
  • Bisagras sin elevación de acero inoxidable y UHMWPE de lavado total
  • Sellado, reflectante al calor, lleno de argón, ventana de vidrio de seguridad

Marco de la puerta
  • Aluminio extrusionado con rotura de puente térmico integrado
  • Marco desmontable de 3 piezas
Especificaciones
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Especificaciones técnicas
  • Referenciafrankdoor-dacs
  • Familia de productoTraffic Doors
  • Grupo de productosTraffic Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniClass Cold Storage Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica