Thermacore ® AP Door Modelo 850 está diseñado para ofrecer un rendimiento avanzado en aplicaciones comerciales e industriales donde el control del clima, la durabilidad y la facilidad de mantenimiento son las principales preocupaciones. Este sistema de puertas seccionales de acero presenta los valores de rendimiento térmico más avanzados publicados por cualquier importante fabricante estadounidense de puertas seccionales aisladas comerciales de 3".
El rendimiento avanzado del sistema de puertas Thermacore ® AP responde a la demanda de mayor eficiencia térmica, confiabilidad, durabilidad y flexibilidad de diseño. La puerta 850 es la opción ideal para protección térmica contra el calor o el frío en aplicaciones de servicio pesado, que incluyen: edificios agrícolas, instalaciones de almacenamiento de alimentos y bebidas, instalaciones farmacéuticas, instalaciones con clima controlado, instalaciones de fabricación industrial, instalaciones gubernamentales y muelles de envío y recepción.
Rendimiento térmico avanzado
Este sistema de puerta presenta los valores de rendimiento térmico más avanzados publicados por cualquier fabricante importante de EE. UU. de puertas seccionales aisladas comerciales de 3" con un valor R* de 26, un valor U** de 0,038 y un factor U instalado probado† de . 14.
Thermacore ® AP 850 presenta una construcción superior con un perfil de 3" de espesor que consta de espuma de alta densidad inyectada con aislamiento de poliuretano sin CFC y HCFC. El núcleo aislado de poliuretano ofrece los mejores valores de aislamiento por pulgada cuadrada.
Para ofrecer mayores eficiencias térmicas, el perfil de junta de lengüeta y ranura de doble barrera (pendiente de patente) crea un camino prácticamente impenetrable para las fugas de aire (infiltración de aire) entre las secciones de la puerta. Este exclusivo perfil de junta también sirve como una verdadera ruptura térmica, de 1-3/4" de ancho, evitando que las capas delantera y trasera transfieran calor o frío. Una segunda ruptura térmica de PVC previene aún más la transferencia de calor o frío en los montantes finales.
Protección perimetral avanzada
El diseño perimetral avanzado del sistema de puerta Thermacore ® AP 850 contribuye al rendimiento térmico superior general. Un ángulo de pared curvo de diseño exclusivo proporciona un ajuste más ajustado del sello de acero de la jamba al ángulo de la pared; minimizando las fugas de aire en los lados del sistema de la puerta. Este sistema también cuenta con protección perimetral avanzada de arriba a abajo que proporciona una clasificación de infiltración de aire‡ a 15 mph de 0,09 cfm/pie cuadrado (1,65 m³/h/m²).
El sello del cabezal asegura un sello hermético en la parte superior de la puerta. El burlete inferior, que cuenta con un retenedor de PVC rígido y un sello de bulbo de PVC de doble dureza, bloquea las fugas de aire y agua a través de la sección inferior. Se recomienda el sello de bombilla EPDM opcional para condiciones climáticas extremas. Nuestro sello de jamba de rendimiento térmico mejorado pendiente de patente combina una aleta extendida y un sello de bulbo en un diseño único para completar la protección perimetral del sistema de puerta.
El sistema de puerta Thermacore ® AP proporciona una clasificación de Clase de transmisión de sonido (STC)†† de 22, lo que minimiza la transferencia de ruido a través y alrededor de la puerta. Cuanto mayor sea la clasificación STC††, mejor será la amortiguación de la transmisión del sonido a través y alrededor de la puerta.
Flexibilidad en el diseño
Las secciones del sistema de puertas Thermacore ® AP cuentan con tiras de acero continuas que se extienden a lo ancho de cada sección, lo que permite colocar bisagras en cualquier lugar a lo largo de la sección, una colocación ligera sin obstáculos y un montaje central más sencillo de un operador de carro. Las opciones de operación incluyen polipasto de cadena y operador eléctrico. Las variadas opciones de operación y montaje (para diestros o zurdos) brindan flexibilidad para satisfacer las necesidades de la instalación y la aplicación.
Muchas opciones, soluciones personalizadas
El Thermacore ® AP Modelo 850 está disponible con varias opciones para satisfacer las necesidades de aplicaciones individuales. Las grandes luces térmicas ofrecen máxima visibilidad y transmisión de luz; Disponible con opciones de acristalamiento cuidadosamente elegidas que optimizan el rendimiento térmico, incluyendo: vidrio aislante, vidrio templado aislante y policarbonato de paredes múltiples (transparente, blanco, bronce). Los Lite vienen de serie con un marco negro; también hay disponibles marcos del mismo color.
Las opciones de acabado incluyen dos capas de pintura de poliéster horneada, disponibles en cuatro colores para combinar con la estética del diseño de la instalación. Para aplicaciones con necesidades avanzadas de seguridad y protección, considere cerraduras adicionales, un borde sensor, fotocélulas y un dispositivo de falla de cable. Para proyectos de uso intensivo, considere el paquete de resortes y componentes de ciclo alto. Consulte a su distribuidor Overhead Door™ para obtener más información sobre las opciones de aplicaciones especiales.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |