Publique sus productos
Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta FRANK Energy Saver se utiliza para el tránsito de personal y carretillas en edificios donde el control ambiental es fundamental. Es ideal para cámaras frigoríficas, congeladores y cámaras de ensayo ambiental. Su diseño incorpora un solape exterior de 5 cm de espesor, inyectado con espuma, y ​​un interior de bajo perfil. El sistema de herrajes mejora aún más las propiedades aislantes mediante la compresión mecánica de la junta. Este diseño ofrece un sinfín de aplicaciones.

Especificaciones
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Extruded Aluminum Sub-frame


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Panel Mounted Gasket


    Hardware

    • Bullet Hinge
    • Rotary Compression Latch
    • Cylinder Lock
    • Integrated Inside Release
    • Available with No Exterior Hardware


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Sweep Bottom or High Sill


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Heat Radiating Bottom Door Pan
    • Door Panel Heat
    • Protected Heat Chase
    • U.L. Listed Heaters
Especificaciones técnicas
  • Referenciafrankdoor-ess1
  • Familia de productoCold Storage Doors
  • Grupo de productosSwing Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniClass Cold Storage Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica